ZD90F-PU-18F

Zvoncové vysávače
Séria ZD

  • Optimálna geometria
    • Pre nepravidelné a zvlnené povrchy
    • Bezpečná manipulácia s obrobkom bez vibrácií a chvenia
  • Oblasti použitia
    • Kov
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Intralogistika
Priemer90 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
FarbaTranscendentná oranžová
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Typ montážeZvoncové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Objem56 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa78.19 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa141.46 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa178.05 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa90.74 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa238.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa315.59 [N]
Hmotnosť0.066 [kg]