ZF150-N-12F

Plochý vysávač
Séria ZF
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 150 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 7.9 [mm] |
| Objem | 160 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 250.25 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 600.57 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 800.79 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 300.28 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 850.82 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Hmotnosť | 0.46 [kg] |