ZF20-WS-18F

Plochý vysávač
Séria ZF
- Priemer: 15 mm – 300 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 20 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Zdvih | 1 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 5 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 7.95 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 8.44 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 5.98 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 14.42 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 18.93 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 0.51 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 0.81 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 0.86 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.61 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1.47 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1.93 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Objem | 1 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.003 [kg] |