ZF25-WS-M5F18M

Plochý vysávač
Séria ZF

  • Optimálna geometria
    • Pre rovné povrchy
    • Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer25 [mm]
MateriálSilikón potravinársky
Tvrdosť Shore55
FarbaTranscendentná, biela
Prípojný závitVnútorný M5 – vonkajší G1/8"
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih1 [mm]
Objem1.1 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa7.95 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa8.93 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa10.01 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa8.93 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa19.42 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa25.02 [N]
Hmotnosť0.004 [kg]
Plochý vysávač
Prísavky
Podrobnosti