ZF50-S-38M

Plochý vysávač
Séria ZF
- Priemer: 15 mm – 300 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 50 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vonkajší G3/8" |
| Zdvih | 2.1 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 23.94 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 40.02 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 50.03 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 36 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 74.07 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 96.04 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 2.44 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 3.67 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 7.55 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 9.79 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Objem | 10 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.031 [kg] |
