ZF75-PU-18F

Plochý vysávač
Séria ZF
- Priemer: 15 mm – 300 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
Priemer | 75 [mm] |
Materiál | Polyuretán |
Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 6.12 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 11.22 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 14.28 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 8.16 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 20.4 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 27.55 [kg] |
Tvrdosť Shore | 60 |
Tvar prísavky | okrúhly |
Farba | Transcendentná oranžová |
Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
Objem | 20 [cm³] |
Hmotnosť | 0.106 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť