ZF75-WS-14F

Plochý vysávač
Séria ZF

  • Optimálna geometria
    • Pre rovné povrchy
    • Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer75 [mm]
MateriálSilikón potravinársky
Tvrdosť Shore55
FarbaTranscendentná, biela
Prípojný závitVnútorný G1/4"
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih3.6 [mm]
Objem20 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa60.04 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa110.07 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa140.09 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa80.05 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa200.12 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa270.27 [N]
Hmotnosť0.1 [kg]
Plochý vysávač
Prísavky
Podrobnosti