ZFC100-S-12F-M

Zvoncové vysávače
Séria ZFC

  • Optimálna geometria
    • Pre zvlnené povrchy
    • Efektívna manipulácia s plechmi, dielmi karosérie a sklom
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Kov
    • Sklo
Priemer100 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
FarbaČervená
Prípojný závitVnútorný G1/2"
Typ filtraSieťovinový filter
Typ montážeZvoncové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih17.5 [mm]
Objem80 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa120.07 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa235.15 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa280.27 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa125.08 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa350.32 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa460.38 [N]
Hmotnosť0.13 [kg]