ZFC100-S-18F

Zvoncové vysávače
Séria ZFC

  • Priemer: 50 mm – 100 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre zvlnené povrchy
    • Efektívna manipulácia s plechmi, dielmi karosérie a sklom
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Kov
    • Sklo
Priemer100 [mm]
MateriálSilikón
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa120.07 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa235.15 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa280.27 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa125.08 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa350.32 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa460.38 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa12.24 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa23.97 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa28.57 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa12.75 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa35.71 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa46.93 [kg]
Tvrdosť Shore55
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem80 [cm³]
Hmotnosť0.14 [kg]