ZFC100-S-18F-M

Zvoncové vysávače
Séria ZFC
- Optimálna geometria
- Pre zvlnené povrchy
- Efektívna manipulácia s plechmi, dielmi karosérie a sklom
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Automobily
- Kov
- Sklo
Technické údaje
| Priemer | 100 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Zvoncové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 17.5 [mm] |
| Objem | 80 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 120.07 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 235.15 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 280.27 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 125.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 350.32 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 460.38 [N] |
| Hmotnosť | 0.14 [kg] |