ZOBF30X60-PU-38F

Vlnovcové vysávače
Séria ZOBF
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s hladkými, naolejovanými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 30x60 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 8 [mm] |
| Objem | 11 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 27.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 76.52 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 142.25 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 26.49 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 74.56 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 109.87 [N] |
| Hmotnosť | 0.032 [kg] |