ZOBF40X80-PU-14F

Vlnovcové vysávače
Séria ZOBF
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s hladkými, naolejovanými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 40x80 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/4" |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 10.3 [mm] |
| Objem | 22.5 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 51.99 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 153.04 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 224.65 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 47.09 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 125.57 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 178.54 [N] |
| Hmotnosť | 0.038 [kg] |