ZOBF55X110-PU-14F

Vlnovcové vysávače
Séria ZOBF
- Rozmery: 30x60 mm – 55x110 mm
- Vynikajúce vlastnosti
- Na manipuláciu s hladkými, naolejovanými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 55x110 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/4" |
| Zdvih | 14 [mm] |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 130.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 285.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 431.64 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 86.33 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 218.76 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 323.73 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 13.3 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 29.1 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 44 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 8.8 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 22.3 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 33 [kg] |
| Tvar prísavky | oválny |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Objem | 66.5 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.083 [kg] |