ZOBL35X90-N

Vlnovcové vysávače
Séria ZOBL
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Rozmery | 35x90 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 15 [mm] |
| Objem | 43 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 28.45 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 49.05 [N] |
| Hmotnosť | 0.023 [kg] |