ZOBL35X90-WS-12F-F

Vlnovcové vysávače
Séria ZOBL
- Rozmery: 35x90 mm
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Rozmery | 35x90 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Zdvih | 15 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Typ filtra | Kotúčový filter |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 28.45 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 49.05 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 2.9 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 5 [kg] |
| Tvar prísavky | oválny |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Objem | 43 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.025 [kg] |