ZOC35X90-S-38F

Zvoncové vysávače
Séria ZOC
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s hladkými, plochými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 35x90 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Zvoncové vysávače |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Objem | 20 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 39.24 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 105.16 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 136.56 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 49.05 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 131.45 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 170.69 [N] |
| Hmotnosť | 0.046 [kg] |