ZOC60X140-WS-38F

Zvoncové vysávače
Séria ZOC
- Rozmery: 11x23 mm – 60x180 mm
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s hladkými, plochými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
Rozmery | 60x140 [mm] |
Materiál | Silikón potravinársky |
Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 10.72 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 30.4 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 42.4 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 13.4 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 38 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 53 [kg] |
Tvrdosť Shore | 55 |
Tvar prísavky | oválny |
Farba | Transcendentná, biela |
Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
Objem | 52 [cm³] |
Hmotnosť | 0.146 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť