ZOU10X30-S

Plochý vysávač
Séria ZOU

  • Optimálna geometria
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Elektronika
    • Kov
Rozmery10x30 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
FarbaČervená
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyoválny
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih1.1 [mm]
Objem0.394 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa6.08 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa13.93 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa20.11 [N]
Hmotnosť0.002 [kg]