ZOU15X45-N-18F

Plochý vysávač
Séria ZOU
- Optimálna geometria
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Elektronika
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 15x45 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 1.9 [mm] |
| Objem | 1.584 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 10.4 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 28.25 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 41.4 [N] |
| Hmotnosť | 0.017 [kg] |