ZOU6X20-WS

Plochý vysávač
Séria ZOU

  • Optimálna geometria
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Elektronika
    • Kov
Rozmery6x20 [mm]
MateriálSilikón potravinársky
Tvrdosť Shore55
FarbaTranscendentná, biela
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyoválny
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih0.4 [mm]
Objem0.137 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa3.04 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa6.28 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa7.85 [N]
Hmotnosť0.001 [kg]