ZOU8X20-WS-M5M

Plochý vysávač
Séria ZOU
- Optimálna geometria
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Elektronika
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 8x20 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | oválny |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 1.1 [mm] |
| Objem | 0.17 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 3.73 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 8.14 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 11.87 [N] |
| Hmotnosť | 0.003 [kg] |