ZS150-E

Vysávač na hustú penu
Séria ZS

  • Optimálna geometria
    • Na manipuláciu s drsnými a nerovnými povrchmi so zložitou štruktúrou
    • Tesniaca hrana z veľmi prispôsobivého materiálu EPDM
  • Oblasti použitia
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer150 [mm]
MateriálEPDM
Tvrdosť Shore40
Farbačierna
Typ montážeVysávač na hustú penu
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +150 [°C]
Objem125 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa372.78 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa951.57 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa1353.78 [N]
Hmotnosť0.025 [kg]