ZU10-N

Plochý vysávač
Séria ZU
- Optimálna geometria
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 10 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 0.7 [mm] |
| Objem | 0.18 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 1.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 4.32 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 4.91 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.47 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 4.32 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 6.87 [N] |
| Hmotnosť | 0.001 [kg] |
| Rozmer A | 11 [mm] |
| Rozmer B | 10.2 [mm] |
| Rozmer C | 15.2 [mm] |
| Rozmer D | 4.2 [mm] |