ZU10-S

Plochý vysávač
Séria ZU
- Optimálna geometria
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 10 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 0.7 [mm] |
| Objem | 0.18 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 1.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 4.32 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 4.91 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.47 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 4.32 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 6.87 [N] |
| Hmotnosť | 0.001 [kg] |