ZU20-N-M5F18M-M

Plochý vysávač
Séria ZU

  • Optimálna geometria
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Polovodiče
    • Intralogistika
    • Papier a tlač
Priemer20 [mm]
MateriálNBR
Tvrdosť Shore60
Farbačierna
Prípojný závitVnútorný M5 – vonkajší G1/8"
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Zdvih2.3 [mm]
Objem1 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa5.89 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa8.73 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa9.81 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa5.89 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa11.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa15.99 [N]
Hmotnosť0.005 [kg]
Plochý vysávač
Prísavky
Podrobnosti