ZSC02-BJ-L20-18F

Systém rýchlej výmeny
Séria ZSC

  • Inovatívny systém rýchlej výmeny vybraných prísaviek
  • S možnosťou nastavenia výšky a s guľovým kĺbom
  • Cenovo úsporná údržba a servis
  • Výmena prísavky bez použitia náradia
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Vhodné preSmart Cups do Ø 40
Zdvih20 [mm]
Guľový kĺbÁno
Uhol výkyvu21 [°]
Vákuová prípojkaVnútorný G1/8"
Hmotnosť0.081 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS