ZLC-14M-20-TI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Zdvih20 [mm]
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Prípojný závitM16X1
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice20 [mm]
Vákuová prípojkaVnútorný G1/8"
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.045 [kg]