ZLC-18F-05-SI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Vákuová prípojkaM5 vo vnútri
Zdvih5 [mm]
Prípojný závitM10X1
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyPo strane
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice12 [mm]
Hmotnosť0.024 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS