ZLC-18F-10-TI-E

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Vákuová prípojkaVnútorný G1/8"
Zdvih10 [mm]
Prípojný závitM16X1
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice20 [mm]
Pružinový piestrozšírené
Hmotnosť0.073 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS