ZLC-18M-10-TI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVonkajší G1/8"
Zdvih10 [mm]
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Prípojný závitM14X1.5
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice19 [mm]
Vákuová prípojkaVnútorný G1/8"
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.044 [kg]