ZLC-18M-15-TI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC
- Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
- K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
- K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Druh pripojeniaen | Závit |
| Prípojný závit | Vonkajší G1/8" |
| Vákuová prípojka | Vnútorný G1/8" |
| Zdvih | 15 [mm] |
| Prípojný závit | M14X1 |
| Poloha pružiny | Vnútorný |
| Poloha vákuovej prípojky | vyššie |
| Počet matíc | 2 |
| Veľkosť kľúča matice | 19 [mm] |
| Hmotnosť | 0.036 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |