ZLC-M10F-30-TI-3N

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVnútorný M10
Vákuová prípojkaVnútorný G1/8"
Zdvih30 [mm]
Prípojný závitM18X1
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Počet matíc3
Veľkosť kľúča matice22 [mm]
Hmotnosť0.12 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS