ZLC-M5F-07-TI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVnútorný M5
Zdvih7 [mm]
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Prípojný závitG1/8"
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice14 [mm]
Vákuová prípojkaM5 vo vnútri
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.018 [kg]