ZLC-M5M-10-TE

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenZávit
Prípojný závitVonkajší M5
Vákuová prípojkaM5 vo vnútri
Zdvih10 [mm]
Prípojný závitM12X1
Poloha pružinyVonkajší
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice14 [mm]
Hmotnosť0.03 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS