ZLC-NFA-10-TI

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC
- Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
- K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
- K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Druh pripojeniaen | Bradavky |
| Vákuová prípojka | M5 vo vnútri |
| Zdvih | 10 [mm] |
| Prípojný závit | M8X1 |
| Poloha pružiny | Vnútorný |
| Poloha vákuovej prípojky | vyššie |
| Počet matíc | 2 |
| Veľkosť kľúča matice | 12 [mm] |
| Vhodné pre | VU15, VF15, VB10, VB12, VB15 |
| Hmotnosť | 0.02 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |