ZLC-NFA-25-TI-NR

Pružinové šmýkadlo
Séria ZLC

  • Flexibilné použitie pre všetky požiadavky
  • K dispozícii sú varianty s vnútornou a vonkajšou pružinou
  • K dispozícii s poistkou proti pootočeniu
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Druh pripojeniaenBradavky
Zdvih25 [mm]
Poloha pružinyVnútorný
Poloha vákuovej prípojkyvyššie
Prípojný závitM8X1
Počet matíc2
Veľkosť kľúča matice12 [mm]
Vákuová prípojkaM5 vo vnútri
Pružinový piestOchrana proti krúteniu
Vhodné preVU15, VF15, VB10, VB12, VB15
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.021 [kg]