ZSA-V-DN

Vákuový spínač
Séria ZSA

  • Digitálny snímač vákua na monitorovanie vašich vákuových systémov
PripojenieKábel so zástrčkou
Prípojný závitM8
Počet kontaktov4
Spínací výstupNPN
Doba odozvy2.5 [ms]
Rozlíšenie0.1 [kPa]
Prevádzková vlhkosť35 ... 85 [%]
Prevádzkové médiumStlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny
Prevádzkové napätie12 ... 24 [V DC]
Oblasť tlaku-101,3 ... 0 [kPa]
Reprodukovateľnosť<= +-2% F.S. +- 1 digit
Odber prúdu55 [mA]
Prevádzková teplota0 ... +50 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP65
Hmotnosť0.135 [kg]