ZSV-18-3-DL

Elektromagnetický ventil
Séria ZSV
- Flexibilne použiteľný elektromagnetický ventil
- Možnosť vysokého prietoku vzduchu pri kompaktnom dizajne
- Jednoduchá montáž a nízke náklady na údržbu
Technické údaje
| Prípojný závit | G1/8" |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 7 [bar] |
| Napatie | 24 [V DC] |
| Prevádzková teplota | -18 ... +65 [°C] |
| Hmotnosť | 0.025 [kg] |
| Menovitý prietok | 1230 [Nl/min] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |