ZVF-IF-38F-11

Vákuový filter
Séria ZVF
- Univerzálne použitie
- Filtračné prvky sa dajú jednoducho a rýchlo vymeniť
- K dispozícii sú rôzne veľkosti
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Vákuová prípojka | Vnútorný G3/8" |
| Druh pripojeniaen | Závit |
| Typ filtra | inline |
| Filtračný materiál | polyester |
| Rýchlosť filtrovania | 20 [μm] |
| Vnútorný objem filtra | 20 [cm³] |
| Plocha filtra | 11.5 [mm²] |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Hmotnosť | 0.014 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |