ZVF-PF-34F

Vákuový filter
Séria ZVF
- Univerzálne použitie
- Filtračné prvky sa dajú jednoducho a rýchlo vymeniť
- K dispozícii sú rôzne veľkosti
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Vákuová prípojka | G3/4“ vnútorný |
| Druh pripojeniaen | Závit |
| Typ filtra | Pump |
| Filtračný materiál | polyester |
| Rýchlosť filtrovania | 5 [μm] |
| Vnútorný objem filtra | 150 [cm³] |
| Prevádzková teplota | -26 ... +104 [°C] |
| Hmotnosť | 0.21 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |