ZVF-TF-38F-96

Vákuový filter
Séria ZVF
- Univerzálne použitie
- Filtračné prvky sa dajú jednoducho a rýchlo vymeniť
- K dispozícii sú rôzne veľkosti
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Druh pripojeniaen | Závit |
| Vákuová prípojka | Vnútorný G3/8" |
| Rýchlosť filtrovania | 20 [μm] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +100 [°C] |
| Filtračný materiál | polyester |
| Typ filtra | Nádrž |
| Vnútorný objem filtra | 205 [cm³] |
| Výška filtračnej nádoby | 96 [mm] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.23 [kg] |
