ZGA300X300-34-CL2-P

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

  • Všestranne použiteľné
    Séria ZGA je vhodná pre rôzne obrobky a povrchy a dá sa flexibilne prispôsobiť rôznym aplikáciám.
  • Spoľahlivé uchopovanie
    Integrovaná technológia ventilov umožňuje, aby bola prídržná sila spoľahlivo zachovaná aj pri obrobkoch rôznej veľkosti a pri čiastočne zakrytých upínacích plochách.
  • Flexibilná konfigurácia
    Vďaka rôznym prevedeniam a možnostiam konfigurácie je možné sériu ZGA individuálne prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a požiadavkám.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery300x300 [mm]
Max. úroveň vákua-75 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochySpätný ventil
Vlastnosť úniku obrobkupriepustné pre vzduch
Hmotnosť3.8 [kg]
Funkcia úspory vzduchuNie
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø12
Vymeniteľná sacia doskaÁno
Typ generátora vákuaVákuová vložka
Typ vákuovej vložkyZVCL303
Počet stupňov vákuovej vložky3
Počet vákuových vložiek4
Prípojka stlačeného vzduchuG1/4“ vnútorný
Počet prípojok tlakového vzduchu1
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vyhotovenie vzduchového regulačného ventiluNC
Vypúšťací regulačný ventilÁno
Napatie24 [V]
Elektromagnetický ventilÁno
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla ku konektoru
Vyhotovenie s diódouÁno
Digitálny prepínač vákuaÁno
Pripojenie vákuového spínačaKonektor, M8, 4-pinový
Spínací výstupPNP
Spätný ventilNie
Tlmič hlukuNie
Vákuový filterÁno
Objemový prietok1448 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Hladina hluku max.65 [dB]
Spotreba vzduchu pri 6 baroch416 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti