ZGA300X800-38-FL2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGA

  • Všestranne použiteľné
    Séria ZGA je vhodná pre širokú škálu rôznych obrobkov a povrchov a umožňuje flexibilné prispôsobenie rôznym aplikáciám.
  • Spoľahlivé uchopenie
    Integrovaná technológia ventilov zabezpečuje, že upínacia sila zostáva spoľahlivá aj pri rôznych veľkostiach obrobkov a čiastočne zakrytých upínacích plochách.
  • Flexibilne konfigurovateľné
    Vďaka rôznym prevedeniam a možnostiam konfigurácie je možné sériu ZGA individuálne prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a požiadavkám.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery300x800 [mm]
Max. úroveň vákua-75 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkupriepustné pre vzduch
Hmotnosť12 [kg]
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
Vzduchový regulačný ventilNie
Vypúšťací regulačný ventilNie
Elektromagnetický ventilNie