ZGB130X1000-38-FS1-N

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGB
- Rozmery: 130x220 mm – 130x1200 mm
- Výkonný
- Objemový tok: 800 l/min - 2896 l/min
- Spotreba vzduchu: 416 l/min - 832 l/min
- Úroveň vákua max.: -75 kPa
- Kompatibilný s penovými a magickými pohármi
- Nástupca série ZGA s novo vyvinutým ľahkým puzdrom
Technické údaje
Rozmery | 130x1000 [mm] |
Typ vákuového generátora | Vákuová kazeta |
Typ vákuovej kazety | ZVCL303 |
Regulačný ventil blow-off | Áno |
Pripojenie vákuového spínača | Zástrčka, M8, 4-kolíková |
Počet prípojok stlačeného vzduchu | 1 |
Úrovne a počet vákuových kaziet | 8 |
Verzia ovládacieho ventilu vzduchu | NC |
Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Digitálny vákuový spínač | Áno |
Pripojenie stlačeného vzduchu | G1/4" vnútri |
Výška tesniaceho prvku | 10 [mm] |
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventilu | Pripojenie kábla k zástrčke |
Hladina hluku max. | 65 [dB] |
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø5 |
nepriepustné pre vzduch | |
Vzduchový regulačný ventil | Áno |
Spotreba vzduchu pri 6 bar | 832 [l/min] |
Elektromagnetický ventil | Áno |
Spínací výstup | NPN |
Napatie | 24 [V] |
Počet stupňov Vákuová kazeta | 3 |
Typ ventilu uchopovača plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
Vákuový filter | Áno |
Hmotnosť | 5.3 [kg] |
Objemový tok | 2896 [l/min] |