ZGB130X220-24-FS2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGB

  • Všestranne použiteľné
    Séria ZGB je vhodná pre širokú škálu rôznych obrobkov a povrchov a umožňuje flexibilné prispôsobenie rôznym aplikáciám.
  • Spoľahlivé uchopenie
    Integrovaná technológia ventilov zabezpečuje, že upínacia sila zostáva spoľahlivá aj pri rôznych veľkostiach obrobkov a čiastočne zakrytých upínacích plochách.
  • Flexibilne konfigurovateľné
    Vďaka rôznym prevedeniam a možnostiam konfigurácie je možné sériu ZGA individuálne prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a požiadavkám.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery130x220 [mm]
Max. úroveň vákua-75 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkunepriepustné pre vzduch
Hmotnosť1.3 [kg]
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
Typ vákuovej vložkyZVCL302
Počet stupňov vákuovej vložky2
Počet vákuových vložiek4
Prípojka stlačeného vzduchuG1/4" vnútri
Počet prípojok stlačeného vzduchu1
Vzduchový regulačný ventilNie
Vypúšťací regulačný ventilNie
Elektromagnetický ventilNie
Digitálny prepínač vákuaNie
Spätný ventilNie
Tlmič hlukuNie
Vákuový filterÁno
Objemový prietok800 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Hladina hluku max.65 [dB]
Spotreba vzduchu pri 6 baroch416 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti