ZGB130X300-34-FS3

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGB

  • Všestranne použiteľné
    Séria ZGB je vhodná pre rôzne obrobky a povrchy a dá sa flexibilne prispôsobiť rôznym aplikáciám.
  • Spoľahlivé uchopovanie
    Integrovaná technológia ventilov umožňuje, aby bola prídržná sila spoľahlivo zachovaná aj pri obrobkoch rôznej veľkosti a pri čiastočne zakrytých upínacích plochách.
  • Flexibilná konfigurácia
    Vďaka rôznym prevedeniam a možnostiam konfigurácie je možné sériu ZGB individuálne prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a požiadavkám.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery130x300 [mm]
Max. úroveň vákua-75 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkunepriepustné pre vzduch
Hmotnosť1.7 [kg]
Funkcia úspory vzduchuNie
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOválne
Vymeniteľná sacia doskaNie
Typ generátora vákuaVákuová vložka
Typ vákuovej vložkyZVCL303
Počet stupňov vákuovej vložky3
Počet vákuových vložiek4
Prípojka stlačeného vzduchuG1/4“ vnútorný
Počet prípojok tlakového vzduchu1
Vzduchový regulačný ventilNie
Vypúšťací regulačný ventilNie
Elektromagnetický ventilNie
Digitálny prepínač vákuaNie
Spätný ventilNie
Tlmič hlukuNie
Vákuový filterÁno
Objemový prietok1448 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Hladina hluku max.65 [dB]
Spotreba vzduchu pri 6 baroch416 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti