ZGM40X300-31-FL2-A

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM

  • Kompaktnosť a flexibilita
    Séria ZGM sa dá vďaka kompaktnej konštrukcii zabudovať s minimálnymi nárokmi na priestor a hodí sa pre najrozmanitejšie aplikácie.
  • Vhodnosť pre rôzne povrchy
    S rôznymi variantmi ventilov je možné sériu ZGM použiť tak na plné, ako aj na porézne povrchy.
  • Vysoká prídržná sila pri kompaktnej konštrukcii
    Séria ZGM poskytuje vysokú prídržnú silu, a preto je zvlášť vhodná pre aplikácie, pri ktorých sú potrebné vysoké prídržné sily, no zároveň sa smú použiť len kompaktné chápadlá.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery40x300 [mm]
Max. úroveň vákua-92 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkupriepustné pre vzduch
Hmotnosť0.6 [kg]
Funkcia úspory vzduchuNie
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø22
Vymeniteľná sacia doskaNie
Typ generátora vákuaVákuová vložka
Typ vákuovej vložkyZVC303
Počet stupňov vákuovej vložky3
Počet vákuových vložiek1
Prípojka stlačeného vzduchuG1/8“ vnútorný
Počet prípojok tlakového vzduchu2
Vzduchový regulačný ventilÁno
Vyhotovenie vzduchového regulačného ventiluNC
Vypúšťací regulačný ventilNie
Napatie24 [V]
Elektromagnetický ventilÁno
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla ku konektoru
Vyhotovenie s diódouÁno
Digitálny prepínač vákuaNie
Spätný ventilNie
Tlmič hlukuNie
Vákuový filterÁno
Objemový prietok341 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Spotreba vzduchu pri 4 baroch152 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti