ZGM50X150-21-FS3

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM
- Kompaktnosť a flexibilita
Séria ZGM sa dá vďaka kompaktnej konštrukcii zabudovať s minimálnymi nárokmi na priestor a hodí sa pre najrozmanitejšie aplikácie. - Vhodnosť pre rôzne povrchy
S rôznymi variantmi ventilov je možné sériu ZGM použiť tak na plné, ako aj na porézne povrchy. - Vysoká prídržná sila pri kompaktnej konštrukcii
Séria ZGM poskytuje vysokú prídržnú silu, a preto je zvlášť vhodná pre aplikácie, pri ktorých sú potrebné vysoké prídržné sily, no zároveň sa smú použiť len kompaktné chápadlá. - Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Rozmery | 50x150 [mm] |
| Max. úroveň vákua | -92 [kPa] |
| Typ ventilu chápadla plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
| Vlastnosť úniku obrobku | nepriepustné pre vzduch |
| Hmotnosť | 3.5 [kg] |
| Funkcia úspory vzduchu | Nie |
| Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
| Výška tesniaceho prvku | 20 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Oválne |
| Vymeniteľná sacia doska | Nie |
| Typ generátora vákua | Vákuová vložka |
| Typ vákuovej vložky | ZVC302 |
| Počet stupňov vákuovej vložky | 2 |
| Počet vákuových vložiek | 1 |
| Prípojka stlačeného vzduchu | G1/8“ vnútorný |
| Počet prípojok tlakového vzduchu | 2 |
| Vzduchový regulačný ventil | Nie |
| Vypúšťací regulačný ventil | Nie |
| Elektromagnetický ventil | Nie |
| Digitálny prepínač vákua | Nie |
| Spätný ventil | Nie |
| Tlmič hluku | Nie |
| Vákuový filter | Áno |
| Objemový prietok | 171 [l/min] |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Spotreba vzduchu pri 4 baroch | 152 [l/min] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +80 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |