ZGM50X150-22-FL2

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM
- Kompaktný a flexibilný
Kompaktná konštrukcia série ZGM umožňuje priestorovo úspornú integráciu a je vhodná pre najrozmanitejšie aplikácie. - Vhodné pre rôzne povrchy
Vďaka rôznym variantom ventilov je možné sériu ZGM použiť tak na husté, ako aj na porézne povrchy. - Vysoká nosnosť pri kompaktnej konštrukcii
Séria ZGM ponúka vysokú priľnavú silu, a preto je obzvlášť vhodná pre aplikácie, v ktorých sú potrebné vysoké priľnavé sily, avšak zároveň je možné použiť iba kompaktné uchopovače. - Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Rozmery | 50x150 [mm] |
| Max. úroveň vákua | -92 [kPa] |
| Typ ventilu chápadla plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
| Vlastnosť úniku obrobku | priepustné pre vzduch |
| Hmotnosť | 0.39 [kg] |
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
| Typ vákuovej vložky | ZVC302 |
| Počet stupňov vákuovej vložky | 2 |
| Počet vákuových vložiek | 2 |
| Prípojka stlačeného vzduchu | G1/8" vnútri |
| Počet prípojok stlačeného vzduchu | 2 |
| Vzduchový regulačný ventil | Nie |
| Vypúšťací regulačný ventil | Nie |
| Elektromagnetický ventil | Nie |
| Digitálny prepínač vákua | Nie |
| Spätný ventil | Nie |
| Tlmič hluku | Nie |
| Vákuový filter | Áno |
| Objemový prietok | 342 [l/min] |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Spotreba vzduchu pri 4 baroch | 304 [l/min] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +80 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |