ZGM50X150-22-FL3-A
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
    Séria ZGM ponúka vysokú priľnavú silu, a preto je obzvlášť vhodná pre aplikácie, v ktorých sú potrebné vysoké priľnavé sily, avšak zároveň je možné použiť iba kompaktné uchopovače.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery50x150 [mm]
Max. úroveň vákua-92 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkupriepustné pre vzduch
Hmotnosť0.45 [kg]
Funkcia úspory vzduchuNie
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOválne
Vymeniteľná sacia doskaNie
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej vložkyZVC302
Počet stupňov vákuovej vložky2
Počet vákuových vložiek2
Prípojka stlačeného vzduchuG1/8" vnútri
Počet prípojok stlačeného vzduchu2
Vzduchový regulačný ventilÁno
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Vypúšťací regulačný ventilNie
Napatie24 [V]
Elektromagnetický ventilÁno
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Vyhotovenie s diódouÁno
Digitálny prepínač vákuaNie
Spätný ventilNie
Tlmič hlukuNie
Vákuový filterÁno
Objemový prietok342 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Spotreba vzduchu pri 4 baroch304 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti